TLE8881TN
新規設計非推奨
RoHS対応

TLE8881TN

TLE8881TN regulates 12V automotive multi-phase alternators and is compliant to the HKMC LIN Alternator Regulator specification

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8881TN
TLE8881TN


製品仕様情報

  • EEPROM調整可能
    Yes
  • ESD保護
    8 kV
  • RDS (on)
    60 mΩ
  • Tj (最大)
    175 °C
  • インターフェース
    LIN 1.3
  • スタンバイ電流
    60µA
  • スピード測定
    No
  • パッケージ
    Thick tube
  • 伝送速度 (最大)
    19.2 kBit/s
  • 最大フィールド巻線励磁電流
    12 A
  • 調整可能なレギュレーション範囲 範囲
    10.6 V~16 V
  • 電圧クラス
    12 V
  • 電圧測定範囲 範囲
    9 V~18 V
  • 電源電圧 範囲
    6 V~18 V

OPN
TLE8881TNAKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The TLE8881TN alternator control IC is a monolithic regulator designed for closed-loop voltage control in 12V automotive multi-phase alternators. It communicates with Engine-Management or Energy-Management ECUs through a standard LIN interface, precisely regulating battery voltage between 10.6V and 16V. The regulator can operate without a communication interface using free-adjustable parameters.

特長

  • Qualified according to AEC-Q100
  • EEPROM for customer specific adjustments
  • Full digital and fast PI regulation
  • High-Side DMOS with RDS(on) of 60mΩ @ 25°C for up to 12A excitation current
  • LIN 1.3 (Datalink layer)
  • LIN 2.1 (Physical layer)
  • Very low stand-by current of 60 µA typical @ 25°C
  • Reverse battery protected up to -2.5V
  • 8kV ESD protection for alternator
  • Load response control (LRC)
  • Duty cycle driven excitation current to the field winding in range from 0 to 100%
  • Temperature range -40°C to 175°C
  • Digital temperature compensation

利点

  • Available in Automotive Industrial standard package PG-TO-220-5-12 with straight leads
  • Qualified and released by HKMC

アプリケーション

図

regulation block
regulation block
regulation block
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ