TLE8457DSJ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE8457DSJ

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8457DSJ
TLE8457DSJ
個.


製品仕様情報


OPN
TLE8457DSJXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The TLE8457DSJ is a LIN transceiver with low drop-out voltage regulator in a compact TSON-8 package. It supplies a stable 3.3V, up to 70mA, to microcontrollers and peripherals. Features include VCC undervoltage reset, LIN 2.2A, SAE J2602 compliance. Ultra low standby current of 20μA. Robust ESD protection, high EMC performance. AEC qualified for automotive use. See family overview table for variants.

利点

  • 5 V low drop-out linear voltage regulator with 70 mA current capability
  • stable output voltage with small ceramic output capacitor ( 1 µF )
  • integrated initialization time-out feature
  • low current consumption in stand-by mode (40 μA) and sleep mode (16μA)
  • includes the TxD dominant time-out feature
  • excellent EMC performance (IBEE test report)
  • DSO-8 package
  • TLE8457DSJ LIN-LDO demo board available

図

TLE8457DSJ
TLE8457DSJ
TLE8457DSJ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ