TLE8457BLE
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
TLE8457BLEXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 09/2016 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 09/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
利点
- 3.3 V low drop-out linear voltage regulator with 70 mA current capability
- stable output voltage with small ceramic output capacitor ( 1 µF )
- integrated initialization time-out feature
- low current consumption in stand-by mode (40 μA) and sleep mode (16μA)
- includes the TxD dominant time-out feature
- excellent EMC performance (IBEE test report)
- TSON-8 package
- TLE8457BLE LIN-LDO demo board available
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.