TLE8444SL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
IPeak4 x 0.8 A
-
IQ (マルチ)4 x 0.5 A
-
Iq1 µA
-
RDSON_H(標準)600 mΩ
-
RDSON_L(標準)600 mΩ
-
インヒビットY
-
パッケージPG-SSOP-24-7
-
保護OT, OV, OL, OC
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲8 V~18 V
-
実装SMT
-
技術MOTIX™ Bridge
-
過電流検出 (最小)1.2 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE8444SLXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-SSOP-24 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 05/2009 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-SSOP-24 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 05/2009 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Power O/P (1.3Ω RDS(ON)MAX @ Tj=150°C)
- ハーフブリッジO/P
- パラレルインターフェース<での/li> 最小過電流シャットダウン マイクロコントローラの数</>
- 非常に低い消費電流(最大)5μA)
- エラーフラグ診断
- 出力は過電流から保護します 過電圧>><<および過電圧ロックアウト
- 3.3V/5V
- ヒステリシス付き入力
- クロスオーバー電流なし
利点
- 小型パッケージはPCB面積を節約するのに役立ちます
- ステッピングモーターのサポート:確認済み!
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.