TLE8366EV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
Iq (最大)1800 mA
-
Iq7000 µA
-
VQ (マルチ)adjustable
-
インヒビットYes
-
ウォッチドッグNo
-
ファミリーOPTIREG™ Switcher
-
ベース製品TLE8366EVxx
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプBuck Converter
-
保護Yes
-
備考Automotive Step-down converter in robust DSO-8 EP package
-
出力電流タイプBuck Converter
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
製品名TLE8366EV
-
許容範囲2(4)%
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE8366EVXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 04/2009 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 04/2009 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 1.8A step down voltage regulator
- Adjustable output V: 0.6 V up to 16V
- ± 2% output voltage tolerance
- Integrated power transistor
- PWM regulation with feedforward
- Input voltage range from 4.75V to 45V
- Synchronization input
- Very low shutdown current consumption
- Soft-start function
- Input undervoltage lockout
- Suited for automotive:Tj=-40°C to +150°C
利点
- Easy to implement
- No overshoot at start-up
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.