TLE8366E V50
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE8366E V50

The TLE8366E V50 is a PWM step-down DC/DC converter with an integrated 1.8 A power switch, packaged in a small PG-DSO-8 with exposed pad.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8366E V50
TLE8366E V50
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • Iq (最大)
    1800 mA
  • Iq
    7000 µA
  • VQ (マルチ)
    5.0V
  • インヒビット
    Yes
  • ウォッチドッグ
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ Switcher
  • ベース製品
    TLE8366EVxx
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Buck Converter
  • 保護
    Yes
  • 備考
    Automotive Step-down converter in robust DSO-8 EP package
  • 出力電流タイプ
    Buck Converter
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 製品名
    TLE8366E V50
  • 許容範囲
    2(4)%

OPN
TLE8366EV50XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 06/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 06/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The TLE8366 series includes voltage options (5.0V and 3.3V) and a variable voltage variant (600 mV reference). Wide input voltage range (4.75V to 45V) suits many applications. Safety features include current limitation, over-temperature shutdown, and input under voltage lockout. Enable function enables efficient power management. Voltage regulation loop ensures excellent regulation. Integrated soft-start prevents voltage overshoot during startup.

特長

  • 1.8A step down voltage regulator
  • Output voltage: 5.0 V
  • ± 2% output voltage tolerance
  • Integrated power transistor
  • PWM regulation with feedforward
  • Input voltage range from 4.75V to 45V
  • Synchronization input
  • Very low shutdown current consumption
  • Soft-start function
  • Input undervoltage lockout
  • Suited for automotive:Tj=-40°C to +150°C

利点

  • Easy to implement

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ