TLE8110ED
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ID(lim)(マルチ)4 x 2.6 ; 2 x 3.7 ; 4 x 1.7 A
-
RDS (on) (マルチ)4 X 0.45; 2 X 0.35; 4 X 0.85 Ω (typ @ 150°C)
-
toff (最大)10 µs
-
ton (最大)10 µs
-
VDD3.3 - 5.0 V
-
VDS(CL) 範囲45 V~60 V
-
サーマル クラスHeatslug down
-
チャネル10
-
ハイサイド/ローサイド0/10
-
ピン数36 Pins
-
備考inductive and resistive loads (e.g. Solenoids, Injectors, Valves, Relays, LED, Stepper Motor)
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
過電流保護Switch-off
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE8110EDXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2018 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2018 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- OverV, Overtemperature, ESD -Protection
- Direct Parallel PWM Control 10 chan.s
- 16bit SPI Interface
- Daisy Chain 8/16-bit Capability
- Reverse Current Protection
- Blind Time for Unipolar Stepper Motors
- Green Product (RoHS compliant)
- Completely Lead Free
- AEC Q100 & AEC Q006 Qualified
利点
- Flexible usage of all Low-Side Switches
- VDS(CL) for inductive load
- Full Protection and Diagnosis
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.