5 V電源250 mA
-
Currently planned availability until at least2037
-
K-LineYes
-
SPI I/F 診断/制御Yes
-
VRS I/FYes
-
ファミリーEMS_SMALL_ENGINE
-
備考Engine Management System IC for small combustion engines including VRS Interface and SPI High V5DD Reset Threshold Short Power On Reset Delay Time
-
出力電流タイプ ( Inductive Load Channel)2 x 1,3 (2,6) A Nominal (max)
-
出力電流タイプ (Resistive Load Channel)1 x 0,3 (3) A Nominal (max)
-
出力電流タイプ (Relay Channels)2 x 300 (350) mA
-
電源電圧 範囲6 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE8080EMXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 10/2012 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 10/2012 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Supply 5 V (±2%), 250mA
- Over-temperature and current Protection
- Watchdog and Reset Function
- K-Line Transceiver
- Inductive loads with current of 2.6A
- 1 low side driver for resistive loads
- Temperature Range: -40°C to 150°C
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Optimized for 1Cylinder motorcycle needs
- very reliable meets AECQ100
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.