TLE75602-ESD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ID (マルチ)330.0 mA
-
ID(lim) (最小)1 A
-
PWM入力2
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)1 Ω
-
SPI16 Bit
-
VDD3.0-5.5 V
-
VDS(CL) 範囲42 V~55 V
-
オープンロード無効化機能Yes
-
オープン負荷検出Off
-
クランキングモードYes
-
スタンバイモードYes
-
チャネル8
-
デイジーチェーン機能Yes
-
ファミリーSPIDER+
-
リンプホーム機能Yes
-
低電圧シャットダウンYes
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
短絡GND検出Yes
-
設定可能なチャンネル6
-
過負荷シャットダウンYes
-
過電流保護Shutdown
-
静止電流 (最大)5 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE75602ESDXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 01/2018 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 01/2018 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 16-bit SPI for control & diagnosis
- Daisy Chain capability SPI
- 2 CMOS compatible parallel input pins
- Cranking capability down to VS = 3.0 V
- Digital supply V R compatible with 3.3 V
- Very low quiescent current
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.