TLE7368-2E
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersAURIX™ TC3x
-
Currently planned availability until at least2029
-
Iout (最大)700 mA, 70 mA, 105 mA, 50 mA, 30 mA, 800 mA
-
Iq120 µA
-
ISO 26262QM
-
VQ (マルチ)5.0 V, 3.3 V/2.6 V, 1.2 V, 1.0 V/2.6 V
-
ウォッチドッグWindow-WD
-
パッケージPG-DSO-36
-
ベース製品TLE7368
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck
-
備考Automotive PMIC, selectable StandBy-Vreg (1.0/2.6V) and 2 voltage trackers (5V), 3 linear post regulators (5V, 3.3/2.6V, 1.5V)
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~45 V
-
対象アプリケーションSafe Control
-
有効 (=禁止)Yes
-
製品グループPMIC
-
許容範囲2%
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE73682EXUMA3 | TLE73682EXUMA2 | ||
| 製品ステータス | active | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
ID
|
ID
|
||
| ウェハ製造国 |
MY
|
MY
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- High efficient next generation system
- Wide battery I/P V R ; 4.5 V up to 45 V
- Operating temperature R Tj=-40°Cto+150°C
- AMD SVI2 Rev 1.10 compliant with (PCC)
- Post-regulators
- LDO3 control NPN power stage: 1.2V ±2%
- Lowest consumption stand-by regulator
- Hardware controlled on/off logic
- Undervoltage detection
- Window watchdog circuit
- Overcurrent protection on all regulators
利点
- High efficiency for complex supply sys
- Efficient Power Networks:Simple Sol's!
- Thermal enhanced exposed-pad
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.