TLE7273-2E V50
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE7273-2E V50

The TLE7273-2E V50 with integrated window watchdog and reset is dedicated for microcontroller supplies under harsh automotive environment conditions.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE7273-2E V50
TLE7273-2E V50


製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    180 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    28 µA

OPN
TLE72732EV50XUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
TLE7273-2: Ultra-low quiescent current for battery-connected applications. Shutdown capability via Enable input (<3µA current consumption). Equipped with output current limitation, overtemperature shutdown. Protects against overload, short circuit, over-temperature. Wide junction temperature range: -40°C to 150°C.

特長

  • Output Voltage 5 V, 3.3 V or 2.6 V
  • Output Voltage Tolerance ±2% Up To 180mA
  • Ultra Low Quiescent Current Consumption < 36 µA
  • Enable Function
  • Very Low Dropout Voltage
  • Reset With Adjustable Power-On delay
  • Window Watchdog With
  • Current Dependent Deactivation
  • Output Current Limitation
  • Wide Operation Range Up To 45 V
  • Wide Temperature Range From -40 °C To 150 °C
  • Overtemperature Shutdown
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Wide input operation and temperature range
  • Very low quiescent current stable with 470nF ceramic capacitor
  • Very low dropout

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ