TLE7270-2G
Active and preferred
RoHS対応

TLE7270-2G

The TLE7270-2G is a LDO for load currents up to 300 mA. An input voltage up to 42 V is regulated to V Q,nom = 5.0 V with a precision of ±2%.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE7270-2G
TLE7270-2G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    200 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    300 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    20 µA

OPN
TLE72702GATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 06/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 06/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
TLE7270-2: Integrated reset circuitry for power on timing, output voltage monitoring. Suitable for µ-controller supply. Stable operation with ceramic output capacitors (down to 470nF). Designed for automotive applications. Protected against overload, short circuit, and overtemperature. Output current limitation, overtemperature shutdown circuit. Also suitable for other applications needing stabilized 5V voltage.

特長

  • Ultra Low Current Consumption 20 µA
  • Output Voltage 5 V ±2%
  • Output Current up to 300 mA
  • Power On and Undervoltage Reset
  • Reset Low Down to V Q = 1 V
  • Very Low Dropout Voltage
  • Overtemperature Shutdown
  • 40°C - 150°C Range
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Wide Input Operation&Temperature Range
  • Very low dropout

アプリケーション

図

TLE7270-2G
TLE7270-2G
TLE7270-2G
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ