TLE7258LE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE7258LE

The TLE7258LE is a transceiver for the Local Interconnect Network (LIN) with integrated wake-up and protection features.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE7258LE
TLE7258LE


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • ファミリー
    LIN Transceiver
  • 伝送速度 (最大)
    20 kBit/s
  • 標準/規格
    LIN 1.2, 1.3, 2.x, 2.2A, SAEJ2602
  • 特長
    INH Output, EN, Tiny Package
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    LIN
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    EN, INH
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 10 µA sleep mode

OPN
TLE7258LEXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 12/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 12/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
TLE7258: Designed for in-vehicle networks (up to 20kbps). Acts as bus driver between protocol controller and LIN network. Compliant to LIN standards, wide supply range. Supports modes, controls external components. Sleep mode: <10μA quiescent current, wakes up on LIN bus traffic. Low leakage current on BUS pin. Infineon BiCMOS for ESD robustness, high EMC. Low EME, battery voltage independent. AEC qualified for automotive.

特長

  • Single-wire LIN transceiver, 20 kbps
  • Compliant to ISO 17987-4, SAE J2602
  • Current consumption in Sleep mode
  • Very low leakage current on the BUS pin
  • Digital I/O levels compatible with 3.3 V
  • TxD protected with dominant time-out
  • Temp protection & undervoltage detection
  • ESD: ±10 kV (IEC61000-4-2)
  • High electromagnetic compatibility
  • PG-DSO-8 and PG-TSON-8 Packages
  • PG-TSON-8 package AOI support
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ