TLE7251VSJ
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE7251VSJ

The TLE7251VSJ is a transceiver designed for HS CAN networks in automotive and industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • ファミリー
    CAN FD 2MBit/s
  • ベース製品
    TLE725x
  • 伝送速度 (最大)
    2 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-5
  • 特長
    STB, Vio
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    CAN FD, CAN
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    STB, Vio
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 14 µA at 5 V standby

OPN
TLE7251VSJXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
The TLE7251V functions as a bridge between the physical bus layer and the CAN protocol controller. It ensures low electromagnetic emission, supports data rates up to 2 MBit/s, and offers a standby mode. With excellent ESD immunity, it's well-suited for large automotive networks. The TLE7251V comes in small, leadless packages, complies with ISO11898-2, and is tailored for harsh automotive conditions.

特長

  • Fully compliant to ISO11898-2/-5
  • Wide common mode range for electromagnetic immunity (EMI)
  • Very low electromagnetic emission (EME)
  • Excellent ESD robustness
  • Guaranteed loop delay symmetry to support CAN FD data frames up to 2 MBit/s
  • V IO input for voltage adaption to the microcontroller supply
  • Extended supply range on V CC and V IO supply
  • CAN short circuit proof to ground, battery and V CC
  • TxD time-out function
  • Low CAN bus leakage current in power-down state
  • Overtemperature protection
  • Protected against automotive transients
  • Stand-by mode with remote wake-up function
  • Wake-up indication on the RxD output
  • Transmitter supply V CC can be turned off in stand-by mode
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Two package variants: PG-TSON-8 and PG-DSO-8
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ