ID (マルチ)390.0 mA
-
ID(lim) (最小)0.5 A
-
PWM入力4
-
RDS (on) (最大)2.2 Ω
-
RDS (on)1 Ω
-
SPI8 Bit
-
VDD3.0 - 5.5 V
-
VDS(CL) 範囲41 V~54 V
-
オープンロード無効化機能Yes
-
オープン負荷検出off
-
クランキングモードNo
-
スタンバイモードYes
-
チャネル4
-
デイジーチェーン機能Yes
-
ファミリーSPIDER
-
リンプホーム機能Yes
-
低電圧シャットダウンYes
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
短絡GND検出Yes
-
設定可能なチャンネルN/A
-
過負荷シャットダウンYes
-
過電流保護Shutdown
-
静止電流 (最大)10 µA
|
OPN
|
TLE7233GXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.