TLE7230R
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ID (マルチ)500.0 mA
-
ID(lim) (最小)1 A
-
PWM入力4
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)0.8 mΩ
-
SPI16 Bit
-
VDD4.5-5.5 V
-
VDS(CL) 範囲48 V~60 V
-
オープンロード無効化機能No
-
オープン負荷検出Off
-
クランキングモードNo
-
スタンバイモードYes
-
チャネル8
-
デイジーチェーン機能Yes
-
ファミリーSPIDER
-
リンプホーム機能No
-
低電圧シャットダウンYes
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
短絡GND検出Yes
-
設定可能なチャンネルN/A
-
過負荷シャットダウンYes
-
過電流保護Selectable
-
静止電流 (最大)10 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE7230RAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-36 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 07/2007 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-36 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 07/2007 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Protection:Overload, short circuit
- Low Quiescent Current< 10μA
- 16 bit SPI (for Daisychain)
- Direct Parallel Control of Four Channels
- PWM input (demux)
- Parallel Input High-Low Active Program
- General Fault Flag
- 5V/3.3V Micro Ctrl Ports
- Electrostatic Discharge (ESD) Protection
- ReverseCurrentTolerance Without Latch-Up
- Green Product (RoHS compliant)
利点
- Less Microcontr. I/Os needed
- Reduced PCB space
- Improved reliability
- Less external components
- Cost savings
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.