Currently planned availability until at least2033
-
RDSON_H(標準)150 mΩ
-
RDSON_L(標準)150 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ full-bridge ICs
-
制御インターフェースDirect
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)6.6 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5 V~28 V
特長
- 動作電源電圧 5 V to 28 V
- 標準 RDSon: 150mΩ (25°C)
- 5A DC 負荷 (TC < 100°C)
- 出力制限: 6.6A ± 1.1A
- SC シャットダウン > 8A 出力
- ロジック入力 TTL/CMOS 互換
- 0.5-2kHz
- 過熱保護
- 短絡保護
- 低電圧無効化機能に最適化
- SPIまたはStatus-Flag
利点
- 堅牢な安全ゾル:フルオートモーティブレンジ
- 最適化PG-DSO-20-65
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.