コンフィギュレーションThree-Phase
-
スイッチ タイプMOSFET
-
ドライビング キャパシティ130nC at 20kHz
-
分類QM
-
制御インターフェースPWM
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
特長Short Circuit Protection, Deadtime Control, OPAMP
-
診断OT, UV, OV, OC, OCD
-
認定Automotive
-
認証Q100
-
電流のオン/オフ1.5/ 1.5 A
-
電流検出アンプ1x CSA
-
電源電圧絶対最大定格20 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~20 V
|
OPN
|
TLE7183QUXUMB1 | TLE7183QUXUMA9 | TLE7183QUXUMA7 |
|---|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes |
| 組立国 |
MY
|
MY
|
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
AT
|
AT,MY
|
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 非常に低抵抗の通常レベル入力NチャネルMOSFETと互換性あり
- 最大30kHz
- PWM周波数に個別の入力。
- 5.5Vの電源電圧
- 最適化された電磁両立性(EMC)
- TQFP-48パッケージ、露出ヒートスラグ
- 制御入力、TTL特性
- 各MOSFET
- 統合最小デッドタイム
- シュートスルー保護
- 5つの固定検出レベルが利用可能
- Disableおよびスリープモード機能
- 2ビットエラー診断
- ドライバICの熱過負荷警告
- 統合過電流警告
- 統合電流検出増幅器
- 0〜100%デューティサイクル
- グリーン製品(RoHS準拠)
- AEC認定
利点
- 5.5Vまでの優れたゲート電圧 supply
- 高速で正確な電流測定用オペアンプ
- Strong フローティング出力ステージ
- TQFP48パッケージ、露出パッド付き、高い周囲温度と高い温度サイクル数を実現 堅牢性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.