インターフェースSPI
-
コンフィギュレーションFull-Bridge
-
チャネル4
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BDC motors
-
出力電流 (Source)0.35 A
-
出力電流 (Sink)0.35 A
-
分類QM
-
制御インターフェースPWM
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
温度- 40°C - 150°C
-
特長PWM-DIR Interface, Short Circuit Protection, OPAMP, Deadtime Control
-
絶縁方式Non-isolated
-
診断UV, OV, SCD, OC, OT
-
認定Automotive
-
認証Q100
-
電圧クラス55 V
-
電流のオン/オフ0.35 / 0.35 A
-
電源電圧絶対最大定格45 V
-
電源電圧 範囲7 V~34 V
|
OPN
|
TLE7181EMXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- PWM/DIRインターフェースは、4つのNチャネルパワーMOSFETを駆動します
- ローサイドおよびハイサイドMOSFETの無制限のDCスイッチオン時間
- 0...20kHzで95% &ハイサイドMOSFETの100%デューティサイクル
- 0...ローサイドMOSFETの100%デューティサイクル
- 逆極性保護を駆動するための追加出力 N-MOSFET
- 電流検出 OPAMP
- 低静止電流モード
- 内部シュートスルー保護
- 調整可能なデッドタイム
- 1ビット診断/ERR
- 電流検出に基づく過電流警告 警告レベル固定のOPAMP
- Analog調整可能な短絡保護レベル、オープンピン検出付きSCDLピンによる短絡保護レベル
- 過熱警告
- 過電圧警告
- 低電圧警告およびシャットダウン
- グリーン製品(RoHS対応)
- AEC認定
利点
- アプリケーション効率の向上
- 露出パッド
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.