Currently planned availability until at least2033
-
コンフィギュレーションFull-Bridge
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BDC motors
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧絶対最大定格45 V
-
電源電圧 範囲7 V~34 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE7182EMXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 09/2010 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 09/2010 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 4つのNチャネルパワーMOSFETを駆動
- 各MOSFET
- スイッチオン時間ローおよびハイサイドMOSFETS
- 0...20kHzで95% &100% デューティ サイクル
- 0 ..ローサイドMOSFETの100 %デューティサイクル
- 逆極性保護 N-MOSFET
- 低静止電流モード
- 内部シュートスルー保護
- 1ビット診断/ ERR
- 過電流警告
- 調整可能な短絡保護
利点
- アプリケーション効率の向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.