TLE5571-AE36O5-I-S0001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE5571-AE36O5-I-S0001

XENSIV™ TLE5571: 高帯域幅、低ノイズ、±30 mT範囲を備えた、高出力用途向けのTMRベースのコンパクトでコスト効率の高い電流センサーです。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5571-AE36O5-I-S0001
TLE5571-AE36O5-I-S0001
個.


製品仕様情報

  • Current rail
    external (eCR)
  • インターフェース
    Analog
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    3.4 %
  • 診断
    OCD, FLT
  • 電源電圧
    5 V

OPN
TLE5571AE36O5IS0001XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
コンパクトなTDSO-16パッケージのXENSIV™ TLE5571電流センサーは、専用の超高速かつ外部調整可能なOCDしきい値を備えた非接触の磁界センサーです。高出力用途および高速過電流検出向けに設計されており、高電圧バッテリー、ソリッドステート リレー、およびe-fuseに最適です。また、過電流検出向けのSiCおよびGaNベースの用途にも適しており、数百アンペアまでの電流を測定できます。

特長

  • 最大kAまでの完全絶縁測定
  • 5 V電源電圧
  • 2.5 MHz超の帯域幅
  • 超低ノイズ アナログ出力
  • 磁気測定範囲: ±30 mT
  • JEDEC JESD47に準拠した認定
  • 超高速OCD (150 ns未満)
  • 外部電圧によるOCDしきい値

利点

  • 保護用TMR電流センサー
  • 小型フットプリント
  • PCB占有面積を最小化
  • システムレベルでの省スペース化とコスト削減
  • 最大±2000 Aの高電流容量
  • 堅牢性の高いシステム設計
  • SiCおよびGaN用途に最適
  • 高電力密度システムに最適
  • 過酷な環境でも高い信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ