TLE5309D E1211
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE5309D E1211

XENSIV™ -1つのパッケージにGMRセンサー (トップ ダイ) 1個とAMRセンサー (ボトム ダイ) 1個を搭載した多様な冗長設計のTLE5309D E1211角度センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5309D E1211
TLE5309D E1211
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • ISO 26262
    ready
  • インターフェース
    Analog
  • パッケージ
    Dual SMD
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    AMR+GMR
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 磁界 範囲
    21 mT~50 mT
  • 電源電圧 範囲
    -0.5 V~6.5 V
  • 電源電圧 ((V))
    -0.5-6.5

OPN
TLE5309DE1211XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 02/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 02/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
TLE5309D: アナログ出力付き冗長角度センサー。GMRセンサーとAMRセンサーを1つのパッケージに統合。0~180° (AMR) および0~360° (GMR) の角度を測定します。磁場強度に依存しない差動MRブリッジ信号。差動またはシングルエンドのアプリケーションに適しています。独立動作のため、電源ピンとグランド ピンを分離。

特長

  • AMRおよびGMRセンサー用の電源ピン
  • 1つのパッケージにGMRセンサー1個とAMRセンサー1個を搭載
  • 低消費電流
  • 360°非接触角度測定
  • MRセンシングによるエアギャップ耐性
  • 動作温度: -40℃~125℃
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ