TLE5046SIC-PWM2-R050
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE5046SIC-PWM2-R050

XENSIV™ - TLE5046SiC-PWM2-R050方向検出機能付きハイエンドGMRホイール スピード センサー、ASIL B (D)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5046SIC-PWM2-R050
TLE5046SIC-PWM2-R050


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    No
  • アプリケーション
    Wheel Speed Sensor
  • インターフェース
    Current
  • ヒステリシスの種類
    hidden adaptive
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 技術
    GMR
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 追加の情報
    PWM protocol

OPN
TLE5046SICPWM2R050HALA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 05/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 05/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
TLE5046SiCは、高度な車両制御システム向けに設計された、方向検出機能を備えたホイール スピード センサーです。インフィニオンの速度センサーは、クラス最高のジッター性能を備えており、ホイール スピード用途に最適です。回転速度を高精度で検出できるため、このセンサーは間接式タイヤ空気圧監視システム (iTPMS) の構成要素として使用できます。本製品は、集積型巨大磁気抵抗 (iGMR) に基づいています。

特長

  • ISO 26262に従って開発
  • ASIL B (D) の要件に準拠
  • 低ジッター
  • 2線式電流インターフェース
  • 高度なストップ スタート機能
  • 方向情報の損失なし

利点

  • 小型パッケージによりモジュールの小型化を実現
  • センサー信号の可用性
  • yシフト効果に対する耐性
  • 優れたエア ギャップ性能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ