TLE5045IC-R050
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE5045IC-R050

XENSIV™ - 車両制御システム向け磁気ホイールスピード センサーTLE5045iC-R050
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5045IC-R050
TLE5045IC-R050
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    No
  • True Power On
    -
  • アプリケーション
    Wheel Speed Sensor
  • インターフェース
    Current
  • ヒステリシスの種類
    hidden adaptive
  • プログラム可能
    -
  • モノセル刻み
    -
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 強化ESD
    -
  • 技術
    GMR
  • 振動抑制
    -
  • 方向検出
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant

OPN
TLE5045ICR050HALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 06/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 06/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
インフィニオンのXENSIV TLE5045iCは、車両制御システムに最適な先進的なホイールスピード センサーです。クラス最高レベルのジッター性能を備え、正確な回転速度検出を実現します。広い温度範囲にわたって磁場に対する高い感度を備えているため、間接式タイヤ空気圧監視システム (iTPMS) に適しています。厳格な車載規格を満たし、ESDおよびEMCに対する堅牢性が向上しており、追加の外付け部品は不要です。

特長

  • 車両制御システム向けに最適化
  • 高速スイッチングによりジッター0.02% を実現
  • 2線式電流インターフェース: 7 mA/14 mA
  • 集積Giant Magneto Resistance (iGMR)
  • 磁気外乱に対する堅牢性: 2 mT
  • 高感度により優れたエアギャップを実現
  • 先進的なEMCコンセプト
  • マイクロ ブレーク機能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ