Currently planned availability until at least2034
-
CパッケージありYes
-
True Power On-
-
アプリケーションABS
-
インターフェースCurrent
-
ヒステリシスの種類hidden fixed
-
プログラム可能-
-
モノセル刻み-
-
分類ISO 26262-ready
-
強化ESD-
-
技術GMR
-
振動抑制No
-
方向検出No
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
特長
- 間接監視システム向けに設計
- 低ジッター
- 高感度
- 広いエアギャップでの性能
- 2 mmセンシングiGMR素子ピッチ
- 堅牢な差動フロントエンド耐性
- 単一ダイ上でのモノリシック集積
- 外付け部品不要
- 機械的ストレスに強い
- 温度範囲: -40℃~+150℃
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.