Currently planned availability until at least2034
-
ISO 26262ready
-
インターフェースSPI, SPC
-
パッケージDual SMD
-
分類ISO 26262-ready
-
技術GMR
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲25 mT~70 mT
-
電源電圧 範囲-0.5 V~6.5 V
-
電源電圧 ((V))-0.5-6.5
|
OPN
|
TLE5012BDE9200XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- GMR原理
- 完全冗長設計 (センサーIC×2)
- 磁場検出による角度測定
- 360°角度測定、回転カウンター
- 高精度シングルビットSD-AD
- 出力は15ビットの絶対角度値
- 安全度水準 (SIL) に対応
- 双方向SSCインターフェース: 8 Mbit/s
- インターフェース: SSC、PWM、IIF、HSM、ShortPWMCode
- O/Pピンはプッシュプルとして構成可能
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.