TLE4998P4
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4998P4

XENSIV™ - デジタルPWM信号およびAEC-Q100認定を提供するTLE4998P4リニア ホールIC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4998P4
TLE4998P4


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    PWM
  • パッケージ
    Leaded
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4998P4HALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 09/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 09/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
リニア センサーTLE4998Pは、正確な回転 / 位置検出および電流測定向けに設計されています。デジタルPWM信号を提供し、矩形信号を測定するユニットでの直接デコードに最適です。このICは、高電圧対応および逆極性保護を備えたBiCMOS技術で製造されています。16ビットDSPアーキテクチャによるデジタル信号処理により、優れた長期安定性が確保されます。PWM出力周波数は選択可能です (122~1953 Hz) 。

特長

  • 拡張インターフェースを備えたSPCプロトコル
  • 20ビット デジタル信号処理 (DSP)
  • デジタル温度補償
  • 全体分解能: 16ビット
  • 車載温度範囲で動作
  • 温度変化に対する出力信号のドリフトが小さい
  • EEPROMに保存されるプログラム可能なパラメーター
  • 電源電圧: 4.5~5.5 V
  • -200 mT~+200 mTでの動作
  • 逆極性および過電圧保護
  • 出力短絡保護
  • オンボード診断 (過電圧)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ