アプリケーションLinear Hall
-
インターフェースSPC
-
パッケージLeaded
-
プログラム可能Yes
-
分類ISO 26262-ready
-
技術Hall
|
OPN
|
TLE4998C3CHAMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | PG-SSO-3 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | AMMO-PACK |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-SSO-3 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | AMMO-PACK |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- SENT (Single Edge Nibble Transmission、SAE J2716で定義) に基づく、拡張インターフェース機能を備えたSPC (Short PWM Code) プロトコル
- 20ビット デジタル信号処理 (DSP)
- デジタル温度補償
- 全体分解能: 16ビット
- 車載温度範囲で動作
- 温度変化および寿命に対する出力信号のドリフトが小さい
- 単一ビット エラー訂正機能付きEEPROMに保存されるプログラム可能なパラメーター: SPCプロトコル モード (同期伝送、ダイナミック レンジ選択、ID選択モード、SPC単位時間) 、磁気範囲および感度 (ゲイン) 、出力スロープの極性、オフセット、帯域幅、クランプ レベル、顧客温度補償係数、メモリ ロック (メモリ ロックまで再設定可能)
- 電源電圧: 4.5~5.5 V (拡張範囲: 4.1~16 V)
- 3つの範囲内で-200 mT~+200 mTの間で動作
- すべてのピンに逆極性および過電圧保護を搭載
- 出力短絡保護
- オンボード診断 (過電圧、EEPROMエラー、起動)
- 内部磁場値および温度の出力
- 共通電源での複数センサーのプログラミングおよび動作
- 反復ステップなしの磁気伝達関数の2点校正
- 機械的ストレス、EMC、ESDに対する高い耐性
- 2つのコンデンサ (47 nF (VDD-GND間) および4.7 nF (OUT-GND間) ) を内蔵したパッケージ
- AEC-Q100に準拠した車載認定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.