TLE4997E2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4997E2

XENSIV™ - 高精度な回転および位置検出向けTLE4997Eリニア ホール センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4997E2
TLE4997E2
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    Analog
  • パッケージ
    Leaded
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4997E2XALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 11/2006
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 11/2006
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンのTLE4997リニア ホールICは、高精度な回転/位置検出および電流測定の要求を満たします。電源電圧を基準として使用するアナログ-デジタル (A/D) 変換に最適な、レシオメトリック アナログ出力電圧を提供します。高電圧対応および逆極性保護を備えた高耐圧対応のBiCMOS技術で製造されています。16ビットDSPとデジタル温度補償により、経時安定性を確保します。解像度は12~20ビットです。

特長

  • 全体分解能: 12ビット
  • 20ビット デジタル信号処理
  • デジタル温度補償
  • 高精度な回転および位置検出。
  • 動作温度範囲: -40℃~150℃
  • オンボード診断
  • 単一電源電圧: 4.5~5.5 V
  • -200~+200 mT (3レンジ)
  • デジタル読み出し
  • 逆極性および過電圧保護
  • 出力短絡保護
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ