パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SSO
  • 端子
    3
  • バリアント
    10
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    4.06
  • ボディ幅 (mm)
    4.05
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • AMMO-PACK
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    2000
    1
インフィニオンのシングル・スモール・アウトライン・パッケージ(SSO)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 磁気センシング用のデバイスには、すでに磁石が取り付けられている場合があります。 ストレートリード終端設計により、スルーホール技術(THT)を使用した高い堅牢性の基板実装が可能になります。 THDのリード線は、はんだ付けする前にボードのドリル穴に挿入されます。 プリマウント加工中は、リード曲げ時などに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、磁気センサーとスイッチです。

イメージギャラリー

cpoc5891.gif
パッケージ形態Tape & Reelの画像 - PG-SSO-3-10
cpoc5891.gif
ドキュメントと図面