Current railinternal (iCR)
-
アイソレーションVIORM1700 V
-
インターフェースAnalog
-
分類AEC-Q100, ISO 26262-compliant, UL 1577
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度0.55 %
-
診断OV, diagnosis mode, UV, OCD
-
電流範囲45 A
-
電源電圧4.5 - 5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4978R040W5OS0010XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 9 MHzの高帯域幅
- 電流測定範囲: ±45 Apk
- 電源電圧: 5 V
- 100 ns応答の過電流検出
- ゼロクロス検出: 遅延80 ns
- 動作温度範囲: -40℃~150℃ (グレード0)
- ASIL-B分類
- DSO-16 300 milパッケージ
- 基本絶縁と強化絶縁の両方に対応
利点
- 多用途に使用できる非常に高い帯域幅
- 性能向上のための出力分離
- 高速ゼロ電流クロス検出
- 温度範囲および製品寿命にわたる高精度
- 非常に低いノイズによる精度向上
- さまざまな設計に容易に統合可能
- SiC、GaN、MOSFET、IGBTスイッチを保護
- プログラム可能なOCDおよびZCDしきい値
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.