TLE4978-R040W3-O-S0010
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current railinternal (iCR)
-
アイソレーションVIORM1700 V
-
インターフェースAnalog
-
分類UL 1577, ISO 26262-compliant, AEC-Q100
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度0.55 %
-
診断diagnosis mode, UV, OV, OCD
-
電流範囲45 A
-
電源電圧3.0 - 3.6 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
TLE4978R040W3OS0010XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High bandwidth of 9 MHz
- Current measurement range ±45 Apk
- Supply voltage of 3.3 V
- 100 ns response overcurrent detection
- 80 ns delay zero-crossing detection
- -40°C to 150°C operating range
- ASIL-B-classified
- DSO-16 300 mil package
- Basic isolation and reinforced isolation
利点
- High bandwidth for versatile use
- Separated output
- Fast zero current crossing detection
- High accuracy over temperature/lifetime
- Extremely low noise for high accuracy
- Easy integration into various designs
- Protects SiC, GaN, MOSFET, IGBT switches
- Programmable OCD/ZCD thresholds
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.