TLE4977-V040W3-O-S1010
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4977-V040W3-O-S1010

新規
XENSIV™ TLE4977強化絶縁ホール+コイル電流センサー (DC~1 MHz、±45 Apk測定範囲、Grade B精度)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4977-V040W3-O-S1010
TLE4977-V040W3-O-S1010


製品仕様情報

  • Current rail
    internal (iCR)
  • アイソレーションVIORM
    1700 V
  • インターフェース
    Analog
  • 分類
    UL 1577, ISO 26262-compliant, AEC-Q100
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 診断
    diagnosis mode, UV, OV, OCD
  • 電流範囲
    45 A
  • 電源電圧
    3.0 - 3.6 V

OPN
TLE4977V040W3OS1010XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
XENSIV™ TLE4977-V040W3-O-S1010は、双方向のAC/DC電流検出向けに、ホール+コイルのハイブリッド アーキテクチャを採用しています。ISO 26262 (ASIL Bまで対応) に準拠して開発されており、1 MHz (最小) の帯域幅と、自動車および産業用途向けの高精度を実現します。DSO-16パッケージは強化絶縁に対応しています。校正済みで、感度はあらかじめプログラムされており、38 mARMSのノイズ、全温度範囲で3%未満の精度、および調整可能なOCDしきい値を提供します。

特長

  • 1 MHz (最小) の高帯域幅
  • 電流測定範囲: ±45 Apk
  • 電源電圧: 3.3 V
  • 100 ns応答の過電流検出
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • ASIL-B分類
  • DSO-16 300 milパッケージ
  • 基本絶縁および強化絶縁
  • あらかじめ設定されたOCDしきい値 (60 A)

利点

  • 多用途に対応する高帯域幅
  • 性能向上のための出力分離
  • 温度範囲および製品寿命にわたる高精度
  • 高精度を実現する極めて低いノイズ
  • さまざまな設計に容易に統合可能
  • SiC、GaN、MOSFET、IGBTスイッチを保護
  • プログラム可能なOCDしきい値
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ