Current railinternal (iCR)
-
アイソレーションVIORM1700 V
-
インターフェースAnalog
-
分類UL 1577, ISO 26262-compliant, AEC-Q100
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度0.55 %
-
診断diagnosis mode, UV, OV, OCD
-
電流範囲22.5 A
-
電源電圧3.0 - 3.6 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
TLE4977R020W3OS0010XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 1 MHz (最小) の高帯域幅
- 電流測定範囲: ±22.5 Apk
- 電源電圧: 3.3 V
- 100 ns応答の過電流検出
- 動作温度範囲: -40℃~125℃
- ASIL-B分類
- DSO-16 300 milパッケージ
- 基本絶縁および強化絶縁
利点
- 多用途に対応する高帯域幅
- 性能向上のための出力分離
- 温度範囲および製品寿命にわたる高精度
- 高精度を実現する極めて低いノイズ
- さまざまな設計に容易に統合可能
- SiC、GaN、MOSFET、IGBTスイッチを保護
- プログラム可能なOCDしきい値
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.