TLE4973-RE35S5-S0001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4973-RE35S5-S0001

XENSIV™ - TLE4973-RE35S5-S0001は、リードレスVSON-6パッケージのデジタル制御および診断インターフェースを備えた高精度コアレス電流センサーです

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4973-RE35S5-S0001
TLE4973-RE35S5-S0001


製品仕様情報

  • Current rail
    external (eCR)
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • インターフェース
    Analog output, DCDI programming
  • 分類
    AEC-Q100, ISO 26262-compliant ASIL B
  • 測定範囲
    34 mT
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    1.35 %
  • 診断
    OCD, OV, UV, diagnosis mode
  • 電源電圧
    4.5 - 5.5 V

OPN
TLE4973RE35S5S0001XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 04/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 04/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
インフィニオンのXENSIV TLE4973-RE35S5-S0001は5 Vで動作し、測定された磁界に比例したアナログ出力および過電流検出出力を提供します。デジタル制御および診断インターフェースにより、温度および安全ステータスの読み出し、内部E²PROMへの読み書きプログラミング アクセス、および診断モードの制御が可能です。インフィニオンのホール技術により、高精度かつ高い直線性での測定が可能です。±34 mTまでの測定範囲により、ヒステリシスや飽和などの悪影響を受けることなく、最大2 kAの電流を検出できます。

特長

  • 高精度コアレス センサー
  • 5 V電源電圧
  • デジタル制御インターフェース
  • 超高速な過電流検出
  • プログラム可能な感度
  • プログラム可能な過電流しきい値
  • ISO 26262準拠 (ASIL B)

利点

  • ヒステリシスなし、飽和なし
  • 過電流保護
  • 非常に低い電力損失
  • 安全性が重要な用途に最適
  • 製品寿命にわたる信頼性の高い測定

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ