TLE4973-R050T5-S0010
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current railinternal (iCR)
-
Currently planned availability until at least2039
-
アイソレーションVIORM1150 V
-
インターフェースAnalog
-
分類AEC-Q100, ISO 26262-compliant
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度1.7 %
-
診断diagnosis mode, UV, OV, OCD
-
電流範囲55 A
-
電源電圧4.5 - 5.5 V
|
OPN
|
TLE4973R050T5S0010XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- High accurate coreless sensor
- 5 V supply voltage
- Galvanic isolation up to 1150 V
- Ultra-low ohm internal current rail
- The ratiometricity function is set on
- Digital control interface
- Very fast overcurrent detection
- Programmable sensitivity
- Programmable overcurrent threshold
- ISO 26262-compliant (ASIL B)
- Single ended analog output
利点
- No hysteresis, no saturation
- Robustness against surge voltage
- Protection against over currents
- Very low power dissipation
- Fit for safety critical application
- Reliable measurement over lifetime
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.