Current railexternal (eCR)
-
Currently planned availability until at least2039
-
インターフェースAnalog
-
分類ISO 26262-compliant ASIL B, AEC-Q100
-
測定範囲31 mT
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度1.3 %
-
診断diagnosis mode, UV, OV, OCD 2, OCD 1
-
電源電圧3.1 - 3.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4972AE35D5XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 高精度で拡張可能なDC & ACセンシング
- 温度に対する感度誤差が低い
- 温度に対するオフセットの安定性
- 帯域幅により高速な応答時間を実現
- 磁気漏洩磁界の抑制
- デュアル高速過電流検出 (OCD)
- 小型化により損失を低減
- アナログ出力の動作モードを設定
- 供給電圧: 3.1~3.5 V
- ASIL B安全向けISO 26262 SEooC
- 多様な配線に対応するさまざまなソリューション
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.