Bhyst15 mT
-
Bop7.5 mT
-
Brp-7.5 mT
-
Currently planned availability until at least2034
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
種類Double Hall
-
製品の説明High precision automotive qualified dual Hall latch in a leaded package
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲2.7 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4966LHALA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | AMMO-PACK | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 07/2003 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | AMMO-PACK |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 07/2003 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 電源電圧2.7 V~24 Vで動作
- 非安定化電源での動作
- 高感度
- アクティブ エラー補償
- 逆バッテリー保護 (-18 V)
- 優れた温度安定性
- 低ジッター (標準値: 1 μs)
- デジタル出力信号
- バイポーラ版
- 2つのホール プローブの優れたマッチング
- ホール プレート間距離: 1.45 mm
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.