TLE4964-3K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4964-3K

XENSIV™ TLE4964-3K Hall magnetic switch for position sensing
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4964-3K
TLE4964-3K
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    3 mT
  • Bop
    12.5 mT
  • Brp
    9.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2038
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified unipolar Hall switch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLE49643KXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 08/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 08/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
TLE4964-3K is an integrated Hall effect switch designed specifically for highly accurate applications with superior supply voltage capability, operating temperature range and temperature stability of the magnetic thresholds.

特長

  • 3.0 V to 32 V operating supply voltage
  • Operation from unregulated power supply
  • Reverse polarity protection (-18 V)
  • 42V overvoltage, no external resistor
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation
  • Low jitter (typ. 0.35 μs)
  • High ESD performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ