TLE4961-1K
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE4961-1K

XENSIV™ TLE4961-1K Hall magnetic latch with high precision, automotive qualified

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4961-1K
TLE4961-1K


製品仕様情報

  • Bhyst
    4 mT
  • Bop
    2 mT
  • Brp
    -2 mT
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified Hall latch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLE49611KXTSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
The Infineon TLE4961-1K is an integrated Hall effect latch designed specifically for highly accurate applications with superior supply voltage capability, operating temperature range and temperature stability of the magnetic thresholds. The sensor is housed in the SMD SC59 package. Our TLE496x Hall Latch family can be used in all applications which require a high precision Hall Latch with an operating temperature range from -40°C to 170°C.

特長

  • 3.0 V to 32 V operating supply voltage
  • Operation from unregulated power supply
  • Reverse polarity protection (-18 V)
  • 42V overvoltage, no external resistor
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation
  • Low jitter (typ. 0.35 μs)
  • High ESD performance
  • SMD package PG-SC59-3-5 (TLE4961-1K)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ