TLE4959C-FX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4959C-FX

XENSIV™ - 機械的応力に対する高い耐性を備えたTLE4959C-FX磁気速度センサー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4959C-FX
TLE4959C-FX


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    Yes
  • アプリケーション
    Transmission
  • インターフェース
    Voltage
  • ヒステリシスの種類
    visible adaptive
  • プログラム可能
    Yes
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    Yes
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant

OPN
TLE4959CFXHAMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
インフィニオンのXENSIV TLE4959は、3線式トランスミッション センサー向けの最新技術を提供します。この差動ホール センサーは、方向検出とアクティブ振動抑制を備えており、3線式センサーに最適です。優れたエア ギャップとクラス最高のホール ジッター性能に加え、外乱磁界に対する高い耐性を備えているため、従来型およびハイブリッド型のトランスミッション用途に適しています。

特長

  • ホールベースの差動速度センサー
  • 高磁気感度
  • 広い動作エアギャップ
  • 動的自己校正原理
  • 適応型ヒステリシス
  • プロトコル: 回転検出あり/回転検出なし
  • 高い振動抑制性能
  • 3線式電圧インターフェース
  • 磁気エンコーダおよび強磁性ホイール
  • ESD、EMC、ストレス耐性、電圧降下。
  • 車載動作温度範囲
  • エンド オブ ラインでトランスミッション要件を調整

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ