Currently planned availability until at least2039
-
アプリケーションTransmission
-
分類ISO 26262-ready
-
技術Hall
-
振動抑制Yes
-
方向検出Yes
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4955CE4XAMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | AMMO-PACK | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 03/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | AMMO-PACK |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 03/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 高磁気感度
- 広い動作エアギャップ
- 2線式PWM電流インターフェース
- 高速起動
- 動的自己校正原理
- 適応型ヒステリシス
- 高い振動抑制能力
- ゼロ速度から12 kHzまで
- 広い動作温度範囲
- 圧電効果に対する高い耐性
- シングルチップ ソリューション
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.