Currently planned availability until at least2038
-
インターフェースI²C
-
ウェイクアップ機能Yes
-
プリプログラムされたイニシャルアドレスYes
-
分類ISO 26262-compliant, AEC-Q100
-
対象アプリケーションAutomotive
-
追加の情報improved accuracy
|
OPN
|
TLE493DP3B6A2HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Reference for EMC and board size
- Optimized BOM and PCB size
- Power capability up to 200W
- SWD port for debug connection
- LIN, Panel and monitoring connector
- High-temperature FR4 PCB, 2-layer Copper
- Small 90x55 mm PCB size
- Extensive documentation including:
- layout files
- design guide
- schematics
- getting started guide
- hardware design guideline
- EMC report
利点
- Reduced time to market
- Minimal BOM and reduced PCB size
- State of the art components
- Scalability of the device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.