TLE493D-A2B6
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE493D-A2B6

XENSIV™ TLE493D-A2B6 magnetic 3D sensor with I²C interface and low power consumption for automotive applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE493D-A2B6
TLE493D-A2B6


製品仕様情報

  • インターフェース
    I2C
  • ウェイクアップ機能
    No
  • プリプログラムされたイニシャルアドレス
    No
  • 分類
    AEC-Q100
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 技術
    Hall
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 認定
    Automotive

OPN
TLE493DA2B6HTSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon´s TLE493D-A2B6 is designed for all kinds of sensing applications, especially in the automotive area such as multi function steering wheel. It measures the magnetic field in X, Y and Z direction. Each X-, Y- and Z-Hall probe is connected sequentially to a multiplexer, which is then connected to an Analog to Digital Converter (ADC). Optional, the temperature (default = activated) can be determined as well after the three Hall channels.

特長

  • 3D magnetic flux density sensing
  • Programmable flux resolution
  • X-Y angular measurement mode
  • Power down mode with 7nA
  • 12-bit resolution temperature sensor
  • Variable frequencies and power modes
  • Triggering by external µC
  • Signal to indicate a valid measurement

利点

  • 3D Magnetic Measurement, Fewer Component
  • High flexibility for diverse application
  • Negligible stray field disturbance
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ