TLE4906L
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4906L

XENSIV™ - TLE4906K/Lは、ATVアプリケーション向けの高精度センシング用高精度ホール効果スイッチです。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4906L
TLE4906L
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    1.5 mT
  • Bop
    10 mT
  • Brp
    8.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Automotive qualified unipolar Hall switch in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~24 V

OPN
TLE4906LHALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 09/2003
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 09/2003
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLE4906K/Lは高精度のホール効果スイッチで、最大150℃ の動作温度まで対応する高精度なスイッチング閾値を備えています。TLE4906の対象アプリケーションは、-40 ℃~+150 ℃ の動作温度範囲で位置検出用の高精度ホール スイッチを必要とする、すべての車載アプリケーションです。パッケージは2種類あります。TLE4906KはSC59パッケージ、TLE4906LはPG-SSO-3-2です。

特長

  • 2.7 V~24 Vの電源電圧
  • 非安定化電源での動作
  • 磁気スイッチングの高い安定性
  • 機械的ストレスに対する高い耐性
  • 逆バッテリー保護 (-18 V)
  • 優れた温度安定性
  • 低ジッター (標準値: 1 μs)
  • 高いESD耐性 (±6 kV HBM)
  • デジタル出力信号
  • SMDパッケージSC59 (SOT23互換)
  • リード付きパッケージPG-SSO-3-2 (TLE4906L)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ