これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4906-3K
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4906-3K

生産終了
XENSIV™ - TLE4906-3Kユニポーラ ホール スイッチ (位置検出向け、高精度)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Bhyst
    5.5 mT
  • Bop
    28 mT
  • Brp
    22.5 mT
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Automotive qualified unipolar Hall switch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~24 V

OPN
TLE49063KHTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
インフィニオンのTLE4906-3Kは、最大150℃までの温度範囲で正確なしきい値を備えた高精度の磁気ホール センサーです。高精度な位置検出を必要とする車載用途に最適で、動作温度範囲は-40℃~+150℃です。この単極スイッチは、磁石のS極でトリガーされます。磁界がBOPを上回ると出力はロー (トランジスタON) に切り替わり、BRPを下回るとハイ (トランジスタOFF) に戻ります。

特長

  • 2.7 V~24 Vの電源電圧
  • 非安定化電源での動作
  • 磁気スイッチングの高い安定性
  • 機械的ストレスに対する高い耐性
  • 逆バッテリー保護 (-18 V)
  • 優れた温度安定性
  • 高いESD耐性 (±4 kV HBM)
  • デジタル出力信号
  • SMDパッケージSC59 (SOT23互換)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ