TLE49012 E0001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE49012 E0001

XENSIV™ TLE49012高精度デジタル角度センサー (車載認定、グレード1、UVW + PWMインターフェース)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE49012 E0001
TLE49012 E0001
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    PWM, UVW
  • パッケージ
    SMD
  • 分類
    AEC-Q100, ISO 26262-compliant
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 磁界 範囲
    20 mT~120 mT
  • 電源電圧 範囲
    3 V~5.5 V

OPN
TLE49012E0001XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLE49012-E0001は、インフィニオンの実績ある垂直ホール技術に基づく高精度デジタル角度センサーです。超低遅延、オン軸/オフ軸の測定対応、連続的な精度を実現するシステム自己校正機能を内蔵しています。このバリアントは、事前設定済みのUVWインターフェースを備え、AEC-Q100グレード1の車載認定を取得しています。また、幅広いモーター制御システムで信頼性が高く効率的な性能を実現します。

特長

  • 高精度角度測定
  • 1.5 µsの超低遅延
  • オン軸/オフ軸の測定対応
  • システム自己校正機能を内蔵
  • 複数のインターフェース オプション
  • コンパクトなPG‑VSON‑8パッケージ

利点

  • モーター システムへの柔軟な統合
  • 高速動作時でも信頼性の高い性能
  • エンドオブライン校正の工数削減
  • 車載安全規格に準拠
  • 多彩な設計オプション
  • 優れた価格性能比

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ