Currently planned availability until at least2038
-
インターフェースSENT
-
パッケージPG-TSSOP-16-11
-
分類ISO 26262-compliant
-
技術inductive
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
電源電圧 範囲-18 V~28 V
-
電源電圧5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4801S16S0000XUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 12/2024 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 12/2024 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 外乱磁界耐性 (ISO 11452-8: 2015準拠)
- 誘導測定原理に基づく
- トルクおよび角度センシングに対応する単一デバイス
- キャリブレーションおよび構成レジスタを搭載
- ASIL D (ISO 26262: 2018準拠、SEooC) に適合
- 通信インターフェース
- SENT (Single Edge Nibble Transmission、SAE J2716) プロトコル
- 過電圧および逆極性保護
- PG-TSSOP-16 SMDパッケージ
- グレード0: -40℃~150℃
- RoHS指令準拠、ハロゲンフリー パッケージ
利点
- 遮蔽コストを削減
- 高精度センシングに対応
- 機能安全設計のコストと工数を削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.