TLE4699GM
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4699GM

The TLE4699GM is a monolithic integrated low drop out fixed output voltage regulator for loads up to 200 mA.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4699GM
TLE4699GM
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    160 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    200 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.3 V~45 V
  • 早期警告
    Yes
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    65 µA

OPN
TLE4699GMXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLE4699, compatible with the TLE4299, is designed to supply microprocessor systems in automotive environments. It features integrated reset and protection circuits. Wide operating temperature range. Early warning function at pin SI. Reset threshold can be modified with optional resistor divider. Available in PG-DSO-14 and thermally enhanced PG-SSOP-14 EP packages.

特長

  • Output Voltage 5 V ± 2%
  • Current Capability 200 mA
  • Ultra Low Current Consumption
  • Very Low Drop Out Voltage
  • Below 1µA Current Consumption off mode
  • Reset Circuit Sensing the Output Voltage
  • O/P Active Low Down to VQ=1V
  • Integrated Early Warning Comparator
  • Excellent Line Transient Robustness
  • I ≤ +45 V
  • Reverse Polarity Protection
  • Short Circuit Protected

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation

アプリケーション

図

TLE4699GM
TLE4699GM
TLE4699GM
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ