これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4285G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4285G

生産終了
The TLE4285G is a 5-V fixed voltage regulator in a very small SMD package PG-SCT-595-5. The maximum input voltage is 45 V.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    800 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    n.a
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    10 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    6 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    4 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    Yes
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE4285GHTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The device can drive an output current of more than 10mA and regulate the output voltage within a 4% accuracy. It includes a Power Fail Output (open collector) that switches to low in case of under-voltage at the output pin, with an internal 50 kΩ pull-up resistor connected to the output Q. Additionally, the device incorporates temperature protection that disables the circuit at overtemperature.

特長

  • 15 mA current capability
  • Low quiescent current consumption
  • Power fail output
  • Wide operation range: up to 45 V
  • Wide temperature range: -40  ° C to 150  ° C
  • Output protected against short circuit
  • Over temperature protection
  • Very small SMD-Package PG-SCT-595-5
  • Green product (RohS compliant)
  • AEC qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

図

TLE4285-Application-Diagram
TLE4285-Application-Diagram
TLE4285-Application-Diagram
TLE4285-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ